35-MSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

35-MSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Gato de husillo mecanizado

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Upright Rotating, Standard, 35 ton Capacidad, 10.66:1 Relación de transformación, Travel Nut Position A

$10824.94 cada uno**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: Inches

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 10.66:1
Diámetro del husillo 95 mm / 3,75 in
Avance del husillo 17 mm / 0,67 in
Diámetro de la raíz del husillo 76 mm / 3,01 in
Giros del husillo por pulgada 16
Peso 178 kg / 393,30 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Serie 4140
Material de la tuerca Bronce exclusivo de Nook
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 311.376 N / 70.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0055 N·m / 0,0490 in.-lb.
Par de entrada máx. 389,80 N·m / 3.450,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 8,21 kW / 11,00 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 200 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 35.741 N / 8.035 lbf
Par de arrastre en vacío 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Eficiencia del husillo de elevación 30%
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 2.769 mm/min / 109 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: